Rotačné ventily HRB 3, HRB 4
Rotačné ventily Danfoss HRB sú primárne navrhnuté na reguláciu teploty vo vykurovacích systémoch pomocou prietoku vykurovacieho média, kde sa nepožaduje 100 %-né uzatvorenie ventilu a tiež presne definovaná regulačná charakteristika.Rotačné ventily HRB je možné používať v spojení s pohonmi rotačných ventilov AMB 162 a AMB 182.
Dane podstawowe:
Features and benefits
- najmenší únik vo svojej triede
- unikátny indikátor polohy(viditeľný aj pri namontovanom pohone)
- ergonomická rukoväť
- jednoduchá montáž
- pre zmiešavacie a rozdeľovacie aplikácie
- pripojenie vnútorným závitom