Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 150/400 rotačný 3-cestný prírubový

065Z0437

HFE 3 PN6 150/400 rotačný 3-cestný prírubový

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPCentrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietokuS charakteristika
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaPN 6
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]400.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHFE 3 PN6 150/400 rotary 3-way Flange
Materiál otočného čapuDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál vretenaNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]6 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]Rozdeľovanie: 0,5Miešanie: 1,0
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
Počet otvorov3
PopisHFE 3 PN6 150/400 rotačný 3-cestný prírubový
PoužitieVykurovanie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]15 N-m
Priemer [mm]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
SCIP dokumentácia č.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dokumentácia názov výrobkuHRB HRE HFE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]110 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Typ výrobkuHFE 3
Typy pripojeniaPríruba
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.]0.5 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.]0.5 bar
Veľkosť ventiluDN 150

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom48.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Objem100.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104033549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm