HFE 3
Rotačné ventily Danfoss HFE sú primárne navrhnuté na reguláciu teploty vo vykurovacích systémoch pomocou prietoku vykurovacieho média, kde sa nepožaduje 100%-né uzatvorenie a tiež presne definovaná regulačná charakteristika.
Rotačné ventily HFE je možné používať v spojení s pohonmi rotačných ventilov AMB 162 a AMB 182.
Features and benefits
- Liatinová konštrukcia s prírubovým prípojom
- Najmenší únik vo svojej triede
- Indikátor polohy ventilu
- Ergonomická rukoväť
- Pre zmiešavacie a rozdeľovacie aplikácie
- Prírubový prípoj PN 6