Danfoss logo
4-way valve type VZL 4 with protection cap

VZL 4 PN16 15/0,25 4-cestný rotačný plochý koniec

065Z2090

VZL 4 PN16 15/0,25 4-cestný rotačný plochý koniec

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPTeplá úžitková voda
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaMiešací ventil
Hodnota Kvs (B-AB) [m³/h]0.25 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h]0.25 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/0,25 4-way seated flat end
Materiál telesa ventiluMosadz
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluMosadz
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.05
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Počet otvorov4
Poloha vretenaA-AB: Bez napätia zatvorený
PopisVZL 4 PN16 15/0,25 4-cestný rotačný plochý koniec
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer30:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]25.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Typ výrobkuVZL 4
Typy pripojeniaVonkajší závit
Zdvih (mm)2.80 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.406 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.406 Kilogram
Objem0.614 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421535523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm