VZL 3 PN16 15/0,25 3-cestný rotačný plochý koniec
065Z2080
VZL 3 PN16 15/0,25 3-cestný rotačný plochý koniec
065Z2080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| Aplik. altern. VSP | Teplá úžitková voda |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/2 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Miešací ventil |
| Hodnota Kvs (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VZL 3 PN16 15/0,25 3-way seated flat end |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Materiál tesnenia upchávky | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Mosadz |
| Materiál vretena ventilu | Mosadz |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Netesnosť cez otvor (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 0.05 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 3 |
| Poloha vretena | A-AB: Bez napätia zatvorený |
| Popis | VZL 3 PN16 15/0,25 3-cestný rotačný plochý koniec |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Regulačný pomer | 30:1 |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 25.00 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Typ výrobku | VZL 3 |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Zdvih (mm) | 2.80 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.297 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.267 Kilogram |
| Objem | 0.634 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535387 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |