Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

HVZ 2 PN16 15/1 2-cestný rotačný plochý koniec

065Z5313

HVZ 2 PN16 15/1 2-cestný rotačný plochý koniec

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPTeplá úžitková voda
Charakteristika prietokuLogaritmická
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHVAC VZ2 DN15/1.0 flat
Materiál sedla ventiluDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál telesa ventiluDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.05
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP10
Počet otvorov2
Poloha vretenaA-AB: Bez napätia zatvorený
PopisHVZ 2 PN16 15/1 2-cestný rotačný plochý koniec
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer50:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]3.50 bar
SCIP dokumentácia č.44bfb260-d2a9-4093-b6b8-55e803ce51fb
SCIP dokumentácia názov výrobkuVZ 2 PN16 15/1 2-way seated flat end
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Typ výrobkuVZ 2
Typy pripojeniaVonkajšíthread ISO 228/1
Zdvih (mm)5.50 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.383 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.374 Kilogram
Objem0.351 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421526514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm