Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/4 2-cestný rotačný vnút. závit

065Z0235

VRB 2 PN16 15/4 2-cestný rotačný vnút. závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPChladená voda
Charakteristika prietokuRovné percent.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp 1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/4 2-way seated int. thr
Materiál telesa ventiluČervený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP10
Počet otvorov2
PopisVRB 2 PN16 15/4 2-cestný rotačný vnút. závit
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer50:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.00 bar
SCIP dokumentácia č.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dokumentácia názov výrobkuVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVRB 2
Typy pripojeniaVnútorný závit
Zdvih (mm)15.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.728 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.685 Kilogram
Objem1.522 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421559284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm