Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný rotačný vnút. závit

065Z0211

VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný rotačný vnút. závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPChladená voda
Charakteristika prietokuRovné percent.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp 1/2
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaMiešací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]0.63 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/0,63 3-way seated int. thr
Materiál telesa ventiluČervený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Počet otvorov3
PopisVRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný rotačný vnút. závit
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer30:1
SCIP dokumentácia č.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dokumentácia názov výrobkuVRB 3 PN16 DN15
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVRB 3
Typy pripojeniaVnútorný závit
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.]4.0 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.]1.0 bar
Zdvih (mm)15.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.786 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.714 Kilogram
Objem1.477 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421559406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm