Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 40/25 2-cestný kuželový vonk. závit

065Z0179

VRB 2 PN16 40/25 2-cestný kuželový vonk. závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPChladená voda
Charakteristika prietokuRovné percent.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 2 1/4
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaPrepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVRB 2 PN16 40/25 2-way seated ext. thr
Materiál telesa ventiluČervený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Počet otvorov2
PopisVRB 2 PN16 40/25 2-cestný kuželový vonk. závit
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]40 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer100:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.00 bar
SCIP dokumentácia č.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIP dokumentácia názov výrobkuVRB 2 PN16 DN40-50
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVRB 2
Typy pripojeniaVonkajší závit
Zdvih (mm)15.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.606 Kilogram
Objem3.582 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421558966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm