VRB 3 PN16 15/4 3-cestný rotačný vonk. závit
065Z0155
VRB 3 PN16 15/4 3-cestný rotačný vonk. závit
065Z0155
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| Aplik. altern. VSP | Chladená voda |
| Charakteristika prietoku | Rovné percent. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Miešací ventil |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/4 3-way seated ext. thr |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5) |
| Materiál tesnenia upchávky | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Mosadz |
| Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Netesnosť cez otvor (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | vzduchotesná konštrukcia |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 3 |
| Popis | VRB 3 PN16 15/4 3-cestný rotačný vonk. závit |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Regulačný pomer | 50:1 |
| SCIP dokumentácia č. | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VRB 3 PN16 DN15 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | VRB 3 |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] | 4.0 bar |
| Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Zdvih (mm) | 15.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.806 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.806 Kilogram |
| Objem | 1.701 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |