VL2 PN6 DN50/40 príruba
065Z0380
VL2 PN6 DN50/40 príruba
065Z0380
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| Aplik. altern. VSP | Centrálne zásobovanie teplom |
| Charakteristika prietoku | Rovné percent. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Prepúšťanie tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VL2 PN6 DN50/40 flange |
| Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál tesnenia upchávky | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Mosadz |
| Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ |
| Menovitý tlak [bar] | 6 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | vzduchotesná konštrukcia |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | VL2 PN6 DN50/40 príruba |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 50 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Regulačný pomer | 100:1 |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VL2 PN6 flange |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | VL 2 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Zdvih (mm) | 15.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.07 Kilogram |
| Objem | 11.322 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |