Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN25/10 príruba

065Z0377

VL2 PN6 DN25/10 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPCentrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietokuRovné percent.
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVL2 PN6 DN25/10 flange
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]6 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov2
PopisVL2 PN6 DN25/10 príruba
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]25 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer100:1
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVL 2
Typy pripojeniaPríruba
Zdvih (mm)10.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.212 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.212 Kilogram
Objem6.879 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104009292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm