Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN50/40 príruba

065Z0360

VL3 PN6 DN50/40 príruba

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPCentrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietokuRovné percent.
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaMiešací ventil
Funkcia 2Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVL3 PN6 DN50/40 flange
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]6 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Počet otvorov3
PopisVL3 PN6 DN50/40 príruba
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]50 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer100:1
SCIP dokumentácia č.2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
SCIP dokumentácia názov výrobkuVL3 PN6 flange
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVL 3
Typy pripojeniaPríruba
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.]4.0 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.]1.0 bar
Zdvih (mm)15.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.322 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.322 Kilogram
Objem11.312 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104009209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm