VF 3 PN16 80/100 3-cestný rotačný prírubový
065Z0262
VF 3 PN16 80/100 3-cestný rotačný prírubový
065Z0262
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| Aplik. altern. VSP | Centrálne zásobovanie teplom |
| Charakteristika prietoku | Rovné percent. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Miešací ventil |
| Funkcia 2 | Prepúšťanie tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 100.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.40 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VF 3 PN16 80/100 3-way seated flange |
| Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál tesnenia upchávky | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | Mosadz |
| Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | vzduchotesná konštrukcia |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| PN altern. VSP | 10 |
| Počet otvorov | 3 |
| Popis | VF 3 PN16 80/100 3-cestný rotačný prírubový |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 80 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatné ventily |
| Regulačný pomer | 100:1 |
| SCIP dokumentácia č. | a93f569d-8a09-41e4-86e2-a3dd5b5b0190 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VF 3 PN16 80/100 3-way seated flange |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
| Typ výrobku | VF 3 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] | 2.5 bar |
| Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] | 0.6 bar |
| Zdvih (mm) | 20.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 29.992 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29.992 Kilogram |
| Objem | 88.43 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |