Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 20/6,3 3-cestný rotačný prírubový

065Z0256

VF 3 PN16 20/6,3 3-cestný rotačný prírubový

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Aplik. altern. VSPCentrálne zásobovanie teplom
Charakteristika prietokuRovné percent.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaMiešací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVF 3 PN16 20/6,3 3-way seated flange
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyMosadz
Materiál vretena ventiluNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]vzduchotesná konštrukcia
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov3
PopisVF 3 PN16 20/6,3 3-cestný rotačný prírubový
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]20 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
Regulačný pomer100:1
SCIP dokumentácia č.cc1151ca-ca12-4385-a33d-e486ce31635a
SCIP dokumentácia názov výrobkuVF 3 PN16 20/6,3 3-WAY SEATED FLANGE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Typ výrobkuVF 3
Typy pripojeniaPríruba
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.]4.0 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.]1.0 bar
Zdvih (mm)10.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.9 Kilogram
Objem7.084 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104007489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm