Prvky termostatu VTC, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Nastavená teplota snímača [°C] | 60 °C |
| Nastavená teplota snímača [°F] | 140 °F |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | Thermostat for VTC valve |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Termostatické ventily |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ ventilu | VTC |
| Typ výrobku | Prvky termostatu VTC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.02 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.02 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038973 |