3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 3/4" |
| Hodnota Cv | 5.2 |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Termostatické ventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 43 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Typ výrobku | VTA / TMV |
| Typy pripojenia | Spojka / Vnútorné spájkovanie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.68 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 0.68 Kilogram |