Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja3/4"
Hodnota Cv5.2
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Obsah batérieNo
Popis3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]30 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]10 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy pripojeniaSpojka / Vnútorné spájkovanie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.68 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.68 Kilogram