Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

1" NPT 95-140°F (LF pre TÚV)

31622011LF

1" NPT 95-140°F (LF pre TÚV)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja1"
Hodnota Cv4.1
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Obsah batérieNo
Popis1" NPT 95-140°F (LF pre TÚV)
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]35 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy pripojeniaFemale NPT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.68 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu0.68 Kilogram