Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnota Cv1.9
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Obsah batérieNo
PopisLead free 3/4" Union series 30 MR
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]49 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]30 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy pripojeniaSpájkaCPVC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.54 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.54 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC7330193027748