Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV)

065B8869LF

3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja3/4"
Hodnota Cv1.9
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Obsah batérieNo
Popis3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV)
Product line28
Produktová skupinaTermostatické ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]49 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]30 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Typ výrobkuVTA / TMV
Typy pripojeniaFemale NPT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.57 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC7330193027663