3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV)
065B8868LF
3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV)
065B8868LF
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 3/4" |
| Hodnota Cv | 1.9 |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 3/4" NPT séria 30 MR (LF pre TÚV) |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Termostatické ventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Typ výrobku | VTA / TMV |
| Typy pripojenia | Female NPT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.539 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.539 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.006 Hectoliter |
| EAN/UPC | 7330193027656 |