Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

Potrubia PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Potrubia PE-Xa

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]240.00 m
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
PopisPotrubia PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Popis výrobkuFH PEXa zosilnené rúrky 16 x 2.2mm, 600m
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Priemer potrubia [mm]16 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia PEX

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom95 Gram
Hmotnosť bez obalu95 Gram
Objem0.256 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk