Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia PEX, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

Potrubia PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Potrubia PE-Xa

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]120.00 m
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
PopisPotrubia PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Priemer potrubia [mm]16 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia PEX

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.08 Kilogram
Objem0.001 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm