Potrubia PEX, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 600.00 m |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| Obsah batérie | No |
| Popis | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
| Použitie | Floor heating pipes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 18 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Potrubia PEX |
| Značka | Danfoss |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.11 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |