Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia PEX, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]240.00 m
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
Obsah batérieNo
PopisPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]8 bar
Priemer potrubia [mm]18 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia PEX
ZnačkaDanfoss

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.107 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.107 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162442838