Potrubia PE-RT, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 300.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 9.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 20 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Typ výrobku | Potrubia PE-RT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |