Potrubia PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0810
C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
088X0810
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 400.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 12.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 16 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Typ výrobku | Potrubia PE-RT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.09 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.09 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162485781 |