Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Potrubia PE-RT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]350.00 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar]10.000 bar
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPE-RT, typ II
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
PopisPE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.]60.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Priemer potrubia [mm]16 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia PE-RT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.097 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.097 Kilogram
Objem0.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk