Potrubia PE-RT, 20 mm, 150 m, 6 bar
088X0005
Potrubie PE-RT 20 x 2.25 mm, 150 m
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Potrubia PE-RT
088X0005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 150.00 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 10.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m |
| Popis | Potrubie PE-RT 20 x 2.25 mm, 150 m |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating pipes |
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 60.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 20 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Potrubia PE-RT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 137 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 117 Gram |
| Objem | 0.781 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098234 |
| Proposition 65 | No significant risk |