Rúrkypodlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovacia tvarovka, Dimenzia prípoja: 1", Priemer spoja, strana 1 [mm]: 25, Priemer spoja, strana 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 1" |
| Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Straight Press union male 25 x 1" |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Priemer spoja, strana 1 [mm] | 25.0 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer spoja, strana 2 [mm] | 0.0 mm |
| Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0.0 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 110 °C |
| Typ výrobku | Tvarovky |
| Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 155 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 155 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |