Rúrkypodlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovaná tvarovka 90 stupňov, Priemer spoja, strana 1 [mm]: 16, Priemer spoja, strana 2 [mm]: 16
088X1006
Lisovacia tvarovka 90 stupňov 16 x 16 mm
088X1006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 16 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | 90 degree press fitting 16 x 16 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Lisovacia tvarovka 90 stupňov 16 x 16 mm |
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 75.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer spoja, strana 1 [mm] | 16.0 mm |
| Priemer spoja, strana 2 [mm] | 16.0 mm |
| Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0.0 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Tvarovky |
| Typy pripojenia | Lisovaná tvarovka 90 stupňov |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 45 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 45 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143861 |
| Proposition 65 | No significant risk |