Rúrkypodlahového vykurovania, Tvarovky, Skrutková spojka, Dimenzia prípoja: 3/4, Priemer spoja, strana 1 [mm]: 20, Priemer spoja, strana 2 [mm]: 20
088X0026
Skrutkovacia spojka 3/4" x 20 x 2.25 mm
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tvarovky
088X0026
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 3/4 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 20x2,25 |
| Popis | Skrutkovacia spojka 3/4" x 20 x 2.25 mm |
| Použitie | Floor heating pipes |
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 70.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Priemer spoja, strana 1 [mm] | 20.0 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer spoja, strana 2 [mm] | 20.0 mm |
| Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0.0 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| SCIP dokumentácia č. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Screw coupling |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Tvarovky |
| Typy pripojenia | Skrutková spojka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.204 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.204 Kilogram |
| Objem | 0.159 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425245268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |