Rúrkypodlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovacia tvarovka, Dimenzia prípoja: 3/4", Priemer spoja, strana 1 [mm]: 20, Priemer spoja, strana 2 [mm]: 0
013G4160
Spojky PEX na potrubie 20 x 2 mm
013G4160
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia [mm] | 20x2 |
| Dimenzia prípoja | 3/4" |
| Dokončiť | Poniklovaný |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| KÓD UNSPSC | 40141616 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | "Fittings for 20x2mm PEX tubes, G 3/4""" |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Spojky PEX na potrubie 20 x 2 mm |
| Použitie | prePex rúrky |
| Pre trubice | Plastové PEX |
| Pre ventily | SpojkyPotrubie CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer spoja, strana 1 [mm] | 20.0 mm |
| Priemer spoja, strana 2 [mm] | 0.0 mm |
| Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0.0 mm |
| Prípoje | G 3/4" |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| SCIP dokumentácia č. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Tvarovky |
| Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka |
| Závit | Interná |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.07 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.073 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |