Danfoss logo
Fittings_L

Rúrkypodlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovacia tvarovka, Dimenzia prípoja: 3/4", Priemer spoja, strana 1 [mm]: 20, Priemer spoja, strana 2 [mm]: 0

013G4093

Alupex koncovka G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz/nehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Obsah batérieNo
PopisAlupex koncovka G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
PoužitieFloor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.]95.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Priemer spoja, strana 1 [mm]20.0 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer spoja, strana 2 [mm]0.0 mm
Priemer spoja, strana 3 [mm]0.0 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
SCIP dokumentácia č.9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dokumentácia názov výrobkuFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuTvarovky
Typy pripojeniaLisovacia tvarovka

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.072 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.071 Kilogram
Objem0.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm