Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia FH PE-RT, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]500.00 m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPE-RT, typ I
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Obsah batérieNo
PopisFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer potrubia [mm]18 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia FH PE-RT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom95 Gram
Hmotnosť bez obalu95 Gram
Objem0.75 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens