Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Potrubia FH PE-RT, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

Potrubie PE-RT 20 x 2.25 mm, 500 m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]500.00 m
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar]10.000 bar
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Obsah batérieNo
PopisPotrubie PE-RT 20 x 2.25 mm, 500 m
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovná teplota [°C] [max.]60.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Priemer potrubia [mm]20 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuPotrubia FH PE-RT

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom117 Gram
Hmotnosť bez obalu117 Gram
Objem0.669 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens