Potrubia FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar
088X0006
Potrubie PE-RT 16 x 2 mm, 500 m
088X0006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 500.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 10.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Potrubie PE-RT 16 x 2 mm, 500 m |
| Použitie | Floor heating pipes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 60.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 16 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Potrubia FH PE-RT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.096 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.088 Kilogram |
| Objem | 0.566 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |