Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-vrstvové PE-RT rúry, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

FH 1-PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]300.00 m
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar]12.000 bar
Hrúbka steny [mm]2 mm
MateriálPE-RT, typ I
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Obsah batérieNo
PopisFH 1-PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovná teplota [°C] [max.]60.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]8 bar
Priemer potrubia [mm]20 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuFH 1-vrstvové PE-RT rúry

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.112 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.111 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228