FH 1-vrstvové PE-RT rúry, 20 mm, 500 m, 8 bar
088X0805
1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
088X0805
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 500.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 12.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Materiál | PE-RT, typ I |
| Material Description | 1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m |
| Použitie | Floor heating pipes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 60.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 20 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | FH 1-vrstvové PE-RT rúry |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.4 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425232961 |