Kompozitné potrubia, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 200.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 16.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 2 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | PE-RT/Hliník/PE-HD |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Použitie | Floor heating pipes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 70.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 18 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Typ výrobku | Kompozitné potrubia |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.14 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
| Objem | 0.64 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |