Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

Kompozitné potrubie 16 x 2 mm, 200m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]200.00 m
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar]16.000 bar
Hrúbka steny [mm]2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálPE-RT/Hliník/PE-HD
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 200m
Obsah batérieNo
PopisKompozitné potrubie 16 x 2 mm, 200m
Popis výrobkuKompozitné potrubie FH 16 x 2 mm, 200 m
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.]70.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Priemer potrubia [mm]16 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]95 °C
Typ výrobkuKompozitné potrubia

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom104 Gram
Hmotnosť bez obalu104 Gram
Objem0.585 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420089256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens