FH kompozitné rúry PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 50.00 m |
| Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 12.000 bar |
| Hrúbka steny [mm] | 3 mm |
| Materiál | PEX-b/Hliník/PEX-b |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| Použitie | Floor heating pipes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pracovná teplota [°C] [max.] | 80.0 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 8 bar |
| Priemer potrubia [mm] | 25 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rúrkypodlahového vykurovania |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | FH kompozitné rúry PEX-b |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.33 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.33 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |