Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompozitné rúry PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]250.00 m
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar]12.000 bar
Hrúbka steny [mm]2 mm
MateriálPEX-b/Hliník/PEX-b
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Obsah batérieNo
PopisComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
PoužitieFloor heating pipes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovná teplota [°C] [max.]80.0 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]8 bar
Priemer potrubia [mm]16 mm
Product line34
Produktová skupinaRúrkypodlahového vykurovania
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuFH kompozitné rúry PEX-b

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.112 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.106 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.53 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133664