Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, Opravnásúprava ECmat Aqua

088L9288

Opravnásúprava ECmat Aqua

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hĺbka obalu [mm]250 mm
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisOpravnásúprava ECmat Aqua
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuECmat Aqua
Product line34
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Šírka obalu [mm]10 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuECmat Aqua
Výška obalu [mm]170 mm
ZnačkaDanfoss

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.053 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.053 Kilogram
Objem0.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm