ECmat Aqua, Rozdeľovač ECmat Aquapre jednu rohož
088L9282
Rozdeľovač ECmat Aquapre jednu rohož
088L9282
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hĺbka obalu [mm] | 250 mm |
| KÓD UNSPSC | 40101830 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat |
| Nastavené príslušenstvo | No |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Rozdeľovač ECmat Aquapre jednu rohož |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| Šírka obalu [mm] | 20 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | ECmat Aqua |
| Výška obalu [mm] | 170 mm |
| Značka | Danfoss |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.106 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.105 Kilogram |
| Objem | 0.85 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |