Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farba vonkajšieho plášťaModrá
Hĺbka obalu [mm]598 mm
Hrúbka [mm]8.00 mm
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Plocha pokrytia [m²]3.00 m²
PopisECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Popis výrobkuECmat Aqua
Prevádzková teplota [°C] [max.]70 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product length [mm]6 mm
Product line34
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Šírka obalu [mm]195 mm
Šírka výrobku [mm]1 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota vody [°C] [max.]70 °C
Typ výrobkuECmat Aqua
Vonkajší plášťPE-RT
Výška obalu [mm]195 mm
Záruka [rok]10
ZnačkaDanfoss

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.73 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.71 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665