Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

RozdeľovačBasicPlus, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 10 bar

088U0615

Potrubie BasicPlus 5+5
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Zberače / rozdeľovače

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionBasicPlus manifold 5+5
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
PopisPotrubie BasicPlus 5+5
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
SCIP dokumentácia č.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dokumentácia názov výrobkuBasicPlus manifolds
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuRozdeľovačBasicPlus

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.786 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.786 Kilogram
Objem2.071 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420117331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm