RozdeľovačBasicPlus, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar
088U0613
Potrubie BasicPlus 3+3
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Zberače / rozdeľovače
088U0613
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Odvzdušňovací ventil | Nie je súčasťou dodávky |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 3 |
| Popis | Potrubie BasicPlus 3+3 |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietokomer | Nie |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| SCIP dokumentácia č. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BasicPlus manifolds |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | RozdeľovačBasicPlus |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.736 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.657 Kilogram |
| Objem | 1.208 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |