Danfoss logo
C4C rozdeľovače, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 10 bar-product-details

C4C rozdeľovače, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 10 bar

088U1505

C4C FHF-P 5+5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
MateriálBrass
Material DescriptionC4C FHF 5+5
Model numberC4C FHF-P 5+5
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS Čína
Označenie CENo
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisC4C FHF-P 5+5
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Štítok výrobkuNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuC4C rozdeľovače
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.25 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255264750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm